(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Insulok lock PEEK tie grado súper resistente al calor【100 piezas por paquete】

Insulok lock PEEK tie grado súper resistente al calor
  • Descuento por volumen

Empate Insulok con súper resistencia al calor hasta 240°C (hasta 260°C para el índice de temperatura UL de las materias primas). Un atractivo particular de este producto es su grado particularmente bajo de desgasificación.

[Caracteristicas]
· Producto estándar de corbata Insulok.
Altas propiedades de resistencia ambiental, e incluso cuando no se utiliza material de cableado metálico, las características de la resina plástica hacen posible el trabajo de encuadernación flexible.
· La baja generación de gas significa que es eficaz cuando se usa en contramedidas de desgasificación.
· PT2A: Debido a que la dentado (las partes irregulares en la superficie de la correa) está en el exterior, debe usarse para cables con capas finas.
· Tipo PT220: el diámetro del haz es mayor que el del PT2A y tiene una alta resistencia a la tracción.
· Dentado interior, como con el tipo Insulok normal.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
PT2A
PT220
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro de la banda
(mm)
Longitud total L
(mm)
Ancho A
(mm)
Calificar; nota Grado ignífugo UL (materia prima principal) Resistencia a la tracción del bucle
(N)

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

104 a 351453.4Resistente al clima / Retardante de llamaUL94V-0230

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

108 a 562204.7Resistente al climaNinguno380

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material PEEK Color Beige Numero con packs(Unidades) 100
Rango de temperatura de funcionamiento (mín.)(℃) -55 Rango de temperatura de funcionamiento (máx.)(℃) 240

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico