(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Uso de protección de etiqueta de etiqueta de pestaña (IT18)【500 piezas por paquete】

Uso de protección de etiqueta de etiqueta de pestaña (IT18)
  • Descuento por volumen

IT18 tipo etiqueta etiqueta protectora.

[Caracteristicas]
Etiqueta que muestra el destino de cables y tuberías.
Etiquete el material de soporte del producto.
Película laminada utilizada para la protección de etiquetas para lazos de marcado IT18

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

TAGN19-5214

 
Número de Parte
TAGN19-5214
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Resina Longitud Total(mm) 45 Ancho(mm) 9
Tipo de etiqueta Película laminada para protección de etiqueta IT18 Material de la etiqueta Película de poliolefina Numero con packs(pieza) 500
Tamaño horizontal(mm) 45 Tamaño vertical(mm) 9

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo TAGN19-5214 de la serie Uso de protección de etiqueta de etiqueta de pestaña (IT18).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico