(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 15/6/2024 el día a 8:00 am el día 16/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tymate Binding Tool MK8-LT Herramienta de doble acción

Tymate Binding Tool MK8-LT Herramienta de doble acción
  • Descuento por volumen

Una herramienta de unión para usar con un corto Insulok y cableado libre de halógenos. Debido a que se puede apretar suavemente, es óptimo para agrupar cables que tienen una capa delgada.

[Caracteristicas]
· Permite una agrupación rápida, confiable y estable.
- Debido a que se puede apretar suavemente, es óptimo para agrupar cables que tienen una capa delgada, como cables sin halógenos.
- También recomendado para usar con resina de flúor, polipropileno y amarres de tipo corto (tipo SHT18 y T18).
· Peso: 298 g.
- Ancho de unión Insulok: 1.8 - 2.5 mm

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MK8-LT

Número de Parte
MK8-LT
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Características Tipo Estándar Longitud(mm) 174 Operación Manual
Acción Doble Ajustes de fuerza de apriete Presente Ancho de amarre INSULOK / diámetro incluido(mm) 1.8 a 2.5

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MK8-LT de la serie Tymate Binding Tool MK8-LT Herramienta de doble acción.