(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Tubo en espiral - 6 nailon, resistente a la intemperie, transparente

Tubo en espiral - 6 nailon, resistente a la intemperie, transparente
  • Descuento por volumen

La construcción de nylon garantiza una excelente resistencia a la abrasión en comparación con los productos de polietileno. El conductor y la ramificación se pueden controlar libremente, lo que lo hace ideal para la instalación de elementos curvos en haces de cables. Grado resistente a la intemperie que admite uso en exteriores

[Caracteristicas]
· Prevención de desgaste y daños, así como la fijación de varios tipos de cables.
La construcción de nylon garantiza una excelente resistencia a la abrasión en comparación con los productos de polietileno.

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
TS-4N-W
TS-6N-HS
TS-6N-W
TS-9N-W
TS-11N-W
TS-16N-W
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSColor Entorno operativo Diámetro interno
(mm)
Diámetro externo
(mm)
Espesor
(mm)
Longitud Color
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-NegroGrado resistente a la intemperie / uso en exteriores4.65.80.6100 m/piezaNegro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Blanco Lechoso a Verde Claro (Cambia con la Temperatura/Humedad)Grado resistente al calor / ambiente de alta temperatura67.40.7100 m/piezaBlanco translúcido -> Verde claro (cambia según la temperatura y la humedad)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10NegroGrado resistente a la intemperie / uso en exteriores6.27.60.7100 m/piezaNegro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10NegroGrado resistente a la intemperie / uso en exteriores9.110.50.750 m/piezaNegro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10NegroGrado resistente a la intemperie / uso en exteriores10.6120.750 m/piezaNegro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-NegroGrado resistente a la intemperie / uso en exteriores15.116.50.750 m/piezaNegro

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Nylon Tipo de Producto Otro Material 6 nylon

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm