(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Corbata de montaje Insulok resistencia al calor / resistencia a la intemperie【100 piezas por paquete】

Corbata de montaje Insulok resistencia al calor / resistencia a la intemperie
  • Descuento por volumen

Una atadura que tiene un orificio en la parte de la cabeza para insertar un tornillo, basada en la atadura estándar. Se puede fijar firmemente a paneles y chasis. Se puede usar al aire libre en entornos de temperatura de hasta 110 ° C.

[Caracteristicas]
· Úselo para conectar cables al chasis, paneles, paredes, etc.
· Cierre de cremallera integrado con una base estándar de cierre de cremallera MS, con orificios fijos para tornillos.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

T30MR-HSW

 
Número de Parte
T30MR-HSW
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Diámetro de la banda(mm) 1.0 a 32 Longitud total L(mm) 157 Ancho A(mm) 3.5
Material 66 nylon Color Negro Calificar; nota Resistente al clima / Resistente al calor
Grado ignífugo UL (materia prima principal) UL94V-2 Función especial / aplicación Sostenido por tornillo Estándar Producto certificado UL estándar
Numero con packs(Unidades) 100 Resistencia a la tracción del bucle(N) 133.3 Rango de temperatura de funcionamiento (mín.)(℃) -40
Rango de temperatura de funcionamiento (máx.)(℃) 110

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo T30MR-HSW de la serie Corbata de montaje Insulok resistencia al calor / resistencia a la intemperie.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico