(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Insulok grip tie roll tipo ignífugo

Insulok grip tie roll tipo ignífugo
  • Descuento por volumen

Bridas flexibles, retardantes de llama. Se puede utilizar para el virado temporal.

[Caracteristicas]
· Para conexiones de cables entre cables ópticos y cables UTP.
· Banda de unión de sujetador de superficie con la misma funcionalidad que el grado estándar de amarre de agarre, pero cuenta con mejores características de retardo de llama y reducción de electricidad estática.
· El índice de oxígeno es del 31,6% y el producto utiliza hilo de fibra conductora.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
GTR-GRN-N
GTR-RED-N
GTR-YLW-N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSColor
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Otros] Verde
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Otros] Rojo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Otros] Amarillo

Cargando…

  1. 1

Información básica

Longitud total L(mm) 10000 Ancho A(mm) 21.3 Material Nylon y polietileno
Calificar; nota Resistente al calor Grado ignífugo UL (materia prima principal) Ninguno Función especial / aplicación Tipo reutilizable / Buje empate

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico