(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Cerradura de aislamiento LK corbata grado resistente al calor【100 piezas por paquete】

Cerradura de aislamiento LK corbata grado resistente al calor
  • Descuento por volumen

Adecuado para una amplia gama de necesidades, como telecomunicaciones, electricidad, trabajo relacionado con la energía, maquinaria de construcción, vehículos de motor y cables subterráneos. Se admite su uso a altas temperaturas (hasta 110°C).

[Caracteristicas]
· Banda de gran diámetro para todo tipo de alambrado en el sector de la industria pesada.
· Tipo ancho con una banda de unidad adecuada para su uso en telecomunicaciones, electricidad, trabajos relacionados con la energía, construcción, vehículos, cables subterráneos, etc.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

LK2A-HS

 
Número de Parte
LK2A-HS
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Diámetro de la banda(mm) 2,0 a 70 Longitud total L(mm) 270 Ancho A(mm) 4.8
Material 66 nylon Color Verde claro Calificar; nota Resistente al calor
Grado ignífugo UL (materia prima principal) UL94V-2 Estándar Producto certificado UL estándar Numero con packs(Unidades) 100
Resistencia a la tracción del bucle(N) 225 Rango de temperatura de funcionamiento (mín.)(℃) -40 Rango de temperatura de funcionamiento (máx.)(℃) 110

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo LK2A-HS de la serie Cerradura de aislamiento LK corbata grado resistente al calor.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico