(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cerradura de aislamiento de nylon 66 grado resistente al calor【50-1,000 piezas por paquete】

Cerradura de aislamiento de nylon 66 grado resistente al calor
  • Descuento por volumen

Excelente resistencia al calor y se puede utilizar en entornos de hasta 110°C.

[Caracteristicas]
▪ Producto estándar de corbata Insulock.
Además de la resistencia al calor, el producto ofrece una resistencia superior a la abrasión.
Admite el uso continuo en entornos de hasta 110°C.
Cambia de blanco lechoso a azul pálido a verde claro dependiendo de la temperatura y la humedad.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
SHT18R-HS
T18I-HS
T18L-HS
T18R-HS
T18S-HS
T30L-HS
T30R-HS
T40S-HS
T50L-HS
T50R-HS
T60R-HS
T60S-HS
T120R-HS
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro de la banda
(mm)
Longitud total L
(mm)
Ancho A
(mm)
Numero con packs
(Unidades)
Resistencia a la tracción del bucle
(N)
Tamaño de tornillo aplicable

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101.0 a 221001.8100080-

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101.5 a 351482.510080-

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101.5 a 552052.510080M5

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101.0 a 221002.5100080-

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101.0 a 16802.2100080-

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101.5 a 552023.6100135M8

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101.0 a 361522.5100135M6

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101.5 a 371533.5100180M10

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

102,5 a 1053834.8100225M8

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101.5 a 502024.6100225M6

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101.5 a 803014.8100270M6

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

101.5 a 652514.8100270M10

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

103,0 a 1003827.550535M8

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material 66 nylon Color Verde claro Calificar; nota Resistente al calor
Grado ignífugo UL (materia prima principal) UL94V-2 Estándar Producto certificado UL estándar Rango de temperatura de funcionamiento (mín.)(℃) -40
Rango de temperatura de funcionamiento (máx.)(℃) 110

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico