(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Placas de marcado de la serie de marcado【100 piezas por paquete】

Placas de marcado de la serie de marcado
  • Descuento por volumen

Placa indicada y asegurada en combinación con un Insulok. * ▪ La corbata Insulok se vende por separado.

[Caracteristicas]
· Clasificación, etiquetado e identificación de cables, etc.
Placa indicada y asegurada en combinación con un Insulok.
Como la parte de la etiqueta es grande, se puede mostrar más información.
Marque con una máquina de impresión o un marcador de aceite.
Tipos compatibles: T18, T25, T30, T40, T50, T60

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

FMP35

 
Número de Parte
FMP35
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Nylon Longitud Total(mm) 35.0 Ancho(mm) 13
Ancho(mm) 13.0 Color Blanco translúcido Largo total(mm) 35.0
Numero con packs(pieza) 100 Material 66 nylon

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo FMP35 de la serie Placas de marcado de la serie de marcado.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico