(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Herramienta de unión Tymate MK15

Herramienta de unión Tymate MK15
  • Descuento por volumen

Conecta los productos Reel Cable Tie usando un nivel apropiado de resistencia y también se puede usar para cortar. El uso de esta herramienta hará que la estanqueidad de estos accesorios sea más consistente, asegurando una calidad de construcción estable sin variabilidad causada por la diferencia en las habilidades y experiencia de los trabajadores.

[Caracteristicas]
· Conecta una variedad de productos, como la atadura de cables de carrete, la atadura de cables LK y la atadura de cables de amarre, incluidos los tipos largos y gruesos, con un nivel adecuado de resistencia, y también se pueden usar para cortar.
· La estanqueidad de estos accesorios, que anteriormente dependían de las habilidades y la experiencia de los trabajadores, se universaliza para mejorar la calidad y la estabilidad de la construcción.
· Si la cuchilla se desgasta por el uso y ya no puede cortar bien, se puede reemplazar por una cuchilla nueva, por lo que puede usar este producto durante mucho tiempo con alta confiabilidad.
· El reemplazo de la cuchilla se puede realizar fácilmente en el sitio.
· El diseño mejorado permite que la palanca de la cuchilla de corte se opere con el pulgar mientras se realizan operaciones de corte con bridas, por lo que el trabajo se puede completar fácilmente con una mano.
· El diseño del cuerpo principal se ha revisado drásticamente para permitir que el trabajo de amarre se complete fácilmente incluso en espacios confinados.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MK15

Número de Parte
MK15
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Características Tipo Estándar Operación Manual Acción Simple
Ajustes de fuerza de apriete Presente Ancho de amarre INSULOK / diámetro incluido(mm) 7.5 a 13.0

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MK15 de la serie Herramienta de unión Tymate MK15.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm