(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Serie de candado de bloqueo seguro【250 piezas por paquete】

Serie de candado de bloqueo seguro
  • Descuento por volumen

Tipo con candado que se puede usar para sellar productos químicos y objetos de valor. Proporcionado con puntos de ruptura con muesca previa, por lo que no se requiere una herramienta para la extracción.

[Caracteristicas]
· Puede tener grabado o impreso el nombre de la empresa o la marca del logotipo, etc.
· Se pueden juntar después del uso pasando un hilo o un alambre atado a través del orificio pasante de ø3 mm en la parte de la pantalla de la placa.
Conveniente para pérdida o verificación y para control numérico

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PL-2-BLU

Número de Parte
PL-2-BLU
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS

250 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Resina Longitud Total(mm) 60.0 Ancho(mm) 40.0
Entorno operativo Uso en interiores Color Azul Numero con packs(pieza) 250
Material Polipropileno Rango de temperatura de funcionamiento (mín.)(℃) -40 Rango de temperatura de funcionamiento (máx.)(℃) 85
Fuerza(kgf) 78.4

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PL-2-BLU de la serie Serie de candado de bloqueo seguro.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico