(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 15/6/2024 el día a 8:00 am el día 16/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Contactos - conector de bloqueo fácil, serie 187【3,000 piezas por paquete】

Contactos - conector de bloqueo fácil, serie 187
  • Descuento por volumen

La acción del nuevo mecanismo de bloqueo, desarrollado al convertir parte del terminal en un resorte, permite conexiones altamente confiables y seguras. (187 series)

[Caracteristicas]
· Adopta un rodamiento tipo carrera larga.
· Rango de medición: 50 mm a una resolución de 10 μm.

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

CSS64873-F3

 
Número de Parte
CSS64873-F3
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

3,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

48 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Conector serie iniciales Número Número 187 Pin / contacto aplicable Hembra
Método de conexión del cable Rizar Dirección de conexión Recto Clasificación del IP Ninguno
Normas representativas UL / CSA Tamaño de cable aplicable(AWG) 22 a 18 Numero con packs(Pieza) 3000
Notas Este es un producto de carrete de tipo CSS