(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Caracteristicas]
Terminal para conector modular de 4/6 núcleos: estándar FCC RJ-11/12 (4/6 núcleos) con pelacables dedicado. No se puede usar con algunos enchufes fabricados en el extranjero.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
P-710
Tipo de terminal aplicable | Enchufe modular | Tamaño de terminal aplicable | 4/6 núcleos | Largo total(mm) | 188 |
---|---|---|---|---|---|
Mecanismo de control de moldeo | Ninguno |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo P-710 de la serie Herramienta de crimpado (unidad principal P-710).
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente