(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conector circular serie NAW - resistente al agua, bloqueo de un toque, metal (Números de pieza)

Conector circular serie NAW - resistente al agua, bloqueo de un toque, metal
  • Descuento por volumen



[Caracteristicas]
· La serie NAW presenta conectores metálicos impermeables con mecanismos de bloqueo de un toque para uso en exteriores.
· El mecanismo de bloqueo simple mantiene un rendimiento estable.
· Las operaciones de bloqueo y desbloqueo son fáciles de realizar.
· El uso de procesamiento de superficie especial lo hace diferente del procesamiento y los métodos de superficie convencionales.
▪ Equivalente IP-67.

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

NAW-2010-ADF8

 
Número de Parte
NAW-2010-ADF8
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Pin / contacto aplicable Numero de nucleos Aplicación Corriente permisible
(A)
Voltaje permitido
(V)
Tipo de forma del conector Características de forma del conector Núcleo normal / núcleo inverso Diámetro exterior del cable usado
(Φ)
Sección transversal del conductor de cable aplicable
((mm)2)
Rango de temperatura de funcionamiento
(℃)
Brida Tratamiento de recubrimiento por contacto Compañero de apareamiento 1 Compañero de apareamiento 2 Compañero de apareamiento 3 Compañero de apareamiento 4 Compañero de apareamiento 5 Compañero de apareamiento 6 Compañero de apareamiento 7 Compañero de apareamiento 8 Compañero de apareamiento 9
1 Pieza(s)Disponible

55 Días o más

Hembra10Conexión de cable5250AdaptadorFormas generalesNúcleo inverso7.0-8.50.5-25 a +85NingunoPlataNAW-2010-PM8 (enchufe recto)NAW-2010-PMK8 (enchufe recto)NAW-2010-GPM1/2 (enchufe recto)------

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Circular Conector serie iniciales MNO Método de conexión del cable Soldadura
Dirección de conexión Recto Clasificación del IP IP67 equivalente Tamaño de la cáscara 20
Tornillo para tubos Ninguno Tratamiento de revestimiento de concha Procesamiento especial