(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Conector circular de la NUEVA serie: resistente al agua, bloqueo de un toque, metal con circuitos de tierra (Números de pieza)

Conector circular de la NUEVA serie: resistente al agua, bloqueo de un toque, metal con circuitos de tierra
  • Descuento por volumen

Utilizando un mecanismo de bloqueo de un toque, la estructura de la NUEVA serie demuestra propiedades impermeables y a prueba de polvo (IP67) en el momento del acoplamiento.

[Caracteristicas]
· Este conector es compatible con las normas de seguridad europeas.
· Cumple con EN61984 y tiene certificación TUV.
· Certificado UL/CSA estándar.
· UL1977.
· C22.2 Número 182.3.
· Estructura del circuito de protección
· La estructura de secuencia (contacto prioritario) tiene un contacto a tierra.
· Utilizando un mecanismo de bloqueo de un toque en el método de acoplamiento, la estructura es resistente al agua y al polvo en el momento del acoplamiento (IP67).
· La carcasa utiliza plástico ligero y de alta resistencia.
· IP67

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

NEW-284-PF18

 
Número de Parte
NEW-284-PF18
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Pin / contacto aplicable Numero de nucleos Aplicación Corriente permisible
(A)
Tipo de forma del conector Características de forma del conector Tamaño de la cáscara Núcleo normal / núcleo inverso Diámetro exterior del cable usado
(Φ)
Sección transversal del conductor de cable aplicable
((mm)2)
Brida Límite de temperatura ambiente durante el uso de corriente nominal (solo productos TUV)
(℃)
Compañero de apareamiento 1 Compañero de apareamiento 2 Compañero de apareamiento 3 Compañero de apareamiento 4 Compañero de apareamiento 5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra4Conexión de cable20EnchufeFormas generales28Núcleo normal16.1 a 18.03.5Ninguno+67NUEVO-284-ADM18 (enchufe de relé)NUEVO-284-RM (receptáculo de panel)---

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Circular Conector serie iniciales MNO Series que comienzan con M, N, O NEW
Voltaje permitido(V) 250 Método de conexión del cable Soldadura Dirección de conexión Recto
Normas representativas UL / TUV / CSA Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -25 a +85 Tornillo para tubos Ninguno
Tratamiento de revestimiento de concha Sin procesar Tratamiento de recubrimiento por contacto Plata

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo NEW-284-PF18 de la serie Conector circular de la NUEVA serie: resistente al agua, bloqueo de un toque, metal con circuitos de tierra.

Products like this...

Número de Parte
NEW-203-PM10
NEW-203-PM8
NEW-203-RF
NEW-284-PM10
NEW-284-PM12
NEW-284-RF
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Pin / contacto aplicable Numero de nucleos Aplicación Corriente permisible
(A)
Tipo de forma del conector Características de forma del conector Tamaño de la cáscara Núcleo normal / núcleo inverso Diámetro exterior del cable usado
(Φ)
Sección transversal del conductor de cable aplicable
((mm)2)
Brida Límite de temperatura ambiente durante el uso de corriente nominal (solo productos TUV)
(℃)
Compañero de apareamiento 1 Compañero de apareamiento 2 Compañero de apareamiento 3 Compañero de apareamiento 4 Compañero de apareamiento 5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho3Conexión de cable15EnchufeFormas generales20Núcleo inverso8.6 a 10.52.0Ninguno+80NUEVO-203-ADF10 (enchufe de relé)NUEVO-203-RF (receptáculo de panel)---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho3Conexión de cable15EnchufeFormas generales20Núcleo inverso7.0-8.52.0Ninguno+80NUEVO-203-ADF8 (enchufe de relé)NUEVO-203-RF (receptáculo de panel)---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra3Montaje en panel15ReceptáculoCon brida20Núcleo inversoNinguno2.0Rectangular+80NUEVO-203-PM10 (enchufe recto)NUEVO-203-PM12 (enchufe recto)NUEVO-203-PM8 (enchufe recto)--
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho4Conexión de cable20EnchufeFormas generales28Núcleo inverso9.0 a 10.93.5Ninguno+67NUEVO-284-ADF10 (enchufe de relé)NUEVO-284-RF (receptáculo de panel)---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho4Conexión de cable20EnchufeFormas generales28Núcleo inverso11.0 a 12.43.5Ninguno+67NUEVO-284-ADF12 (enchufe de relé)NUEVO-284-RF (receptáculo de panel)---
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra4Montaje en panel20ReceptáculoCon brida28Núcleo inversoNinguno3.5Rectangular+67NUEVO-284-PM10 (enchufe recto)NUEVO-284-PM12 (enchufe recto)NUEVO-284-PM14 (enchufe recto)NUEVO-284-PM16 (enchufe recto)NUEVO-284-PM18 (enchufe recto)