(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Filtro de ventilador serie HF-P

 
Número de Parte
HF-P40
HF-P60
HF-P80
HF-P90
HF-P120
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSW
(mm)
H
(mm)
D
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040403.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1059.659.63.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1083.483.46.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1096.296.26.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10123.7123.77.3

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Filtrar Tratamiento de color / superficie Negro Material Resina ABS
Estándar(UL94) V-0

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico