(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Herramienta de la serie D2000

Herramienta de la serie D2000
  • Descuento por volumen

Esta es una herramienta de la serie D2000.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la herramienta de la serie D2000, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

919041-2

Número de Parte
919041-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
40 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Aplicable For Tabs/Contacts Serie Aplicable D2000 Series Partes aplicables Serie D2000
Tipo aplicable Para pestaña, contacto Tipo de Contacto Lengüeta Rango de cable aplicable(AWG) Ninguno
Rango de cable aplicable((mm)2) Ninguno Diámetro exterior de revestimiento de aislamiento(mm) Ninguno Tipo Plantilla de corte
Marca de rango del cable de contacto Ninguno

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 919041-2 de la serie Herramienta de la serie D2000.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico