(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Prensaestopas resistente a la intemperie que utiliza una estructura única de sello en W y una junta tórica para producir un sello a prueba de agua y aceite para salidas de cableado que se encuentran en paneles de control, interruptores de límite, cajas de conexiones, motores eléctricos y otras aplicaciones de cableado eléctrico.
[Características]
· Opciones de color beige, gris claro y negro disponibles.
· Calificación medioambiental IP67.
· Compatible con cables que van desde 14 AWG (1,7 mm) hasta -11 AWG (30 mm).
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
OA-W16-334EC1
Número de Parte |
---|
OA-W16-334EC1 |
Cargando…
Material (cuerpo principal) | Nylon 66 | Temperatura ambiente de funcionamiento(℃) | -25 a +80 | Grado de protección(IP) | 67 |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente