(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Prensaestopas - Serie OASD, multiusos【50 piezas por paquete】

Prensaestopas - Serie OASD, multiusos
  • Descuento por volumen

Para la sección extraíble del cableado utilizado en válvulas compactas DIN (Pg11).

[Caracteristicas]
· La unidad principal está hecha de cloruro de polivinilo suave y flexible.
· Se evita la desconexión de la sección extraíble del cableado.
Cortar para adaptarse al diámetro del cable utilizado.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

OA-SD

 
Número de Parte
OA-SD
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

50 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma Tipo de Glandula para Cable Diámetro Exterior del Cable Utilizado Φ4~10mm Estándar de Tornillo Rosca Pg
Material Resina Color Negro Norma Representativa ROHS
Tipo Glandula de Cable Tamaño del Tornillo PG11 Material (cuerpo principal) Cloruro de vinilo blando
Diámetro de alambre aplicable(mm) Φ 4-10 Tornillo de fijación Pg11 Color Negro
Aplicación Bienes de uso general Temperatura ambiente de funcionamiento(℃) -25 a +70 Diámetro interno ø(mm) 19
Diámetro exterior ø(mm) 22 Especificaciones Para válvula pequeña

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico