(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Relación de contracción de 3: 1-2: 1. Tipo de pared delgada que es muy versátil y puede usarse para aislamiento y protección general. La tasa de contracción longitudinal es pequeña al 5%, y la longitud se puede determinar fácilmente. 1 m de producto cortado.
[Caracteristicas]
Tipo de pared delgada que es muy versátil con aislamiento y protección general.
Tipo de pared delgada que es muy versátil y puede usarse para aislamiento y protección general; La longitud se puede determinar fácilmente.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
TREDUX-1.5/0.5-BK |
TREDUX-3/1-BK |
TREDUX-6/2-BK |
TREDUX-12/4-BK |
TREDUX-24/8-BK |
TREDUX-38.1/19.1-BK |
TREDUX-50.8/25.4-BK |
TREDUX-76.2/38.1-BK |
TREDUX-101.6/50.8-BK |
Cargando…
Factor de contracción | 3: 1 a 2: 1 | Material | Poliolefina reticulada | Color | Negro |
---|---|---|---|---|---|
Retardante de llama | Presente | Adhesivo | Ninguno | Longitud del tubo(mm) | 1000 |
Normas representativas | Producto certificado UL estándar | Rango de temperatura de funcionamiento continuo (mín.)(℃) | -55 | Rango de temperatura de funcionamiento continuo (máx.)(℃) | 135 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente