(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Serie D2000 (Números de pieza)

Serie D2000
  • Descuento por volumen

La serie D-2000 sigue siendo pequeña y cumple con las especificaciones para equipos industriales.

[Caracteristicas]
Terminal resistente a la torsión y estructura de la carcasa: los contactos empotrados en forma de caja son resistentes a la torsión. Las ranuras de la carcasa también evitan el acoplamiento diagonal. Esto contribuye a una mayor fiabilidad.
Longitud de acoplamiento efectiva: al asegurar una longitud de acoplamiento larga y efectiva, las demandas de los equipos industriales se pueden cumplir con alta confiabilidad.
Cables aplicables: este producto se puede usar con cables AWG18 que se usan ampliamente en el sector de equipos industriales.
· Relleno de bloqueo: se transfiere un sonido de bloqueo y una vibración distintos al trabajador al acoplar el conector. Esto permite completar el trabajo sin errores de acoplamiento (medio acoplamiento) incluso cuando se trabaja en entornos de baja visibilidad.
· Incrustación: la incrustación (ranura) en la carcasa se proporciona para evitar errores de acoplamiento al distinguir las teclas X de las teclas Y. Se pueden crear patrones de teclas adicionales mediante el uso de un conector de claves.
· Formato de bloqueo central: cuando se requieren montajes de línea de señal de alta densidad en placas de circuito, la huella en la placa de circuito se puede minimizar montando conectores de paso estrecho.
· Tipo de cajón: el tipo de cajón se ha desarrollado para que cada lado del conector tenga una construcción flotante. Esto es como una aplicación que apunta a cumplir con los requisitos de las conexiones de compañero ciego. El número máximo de pines para la serie es 50P. El uso de este conector de unidad a unidad de conexiones ciegas es posible.
· Tipo híbrido: este tipo puede alojar las líneas de señal en los contactos D-2000 y la línea de alimentación en los contactos D-3000. La serie D-2600 puede agrupar la señal y las líneas de alimentación en un solo conector. Esto contribuye a la huella de la placa de circuito y mejora la mantenibilidad.

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

1318127-1

 
Número de Parte
1318127-1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPin / contacto aplicable Numero de electrodos Aplicación Corriente nominal
(A)
Método de conexión del cable Dirección de conexión Características Tipo Tamaño de cable aplicable
(AWG)
Keying Enchapado Serie Notas Acabado
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Macho20Para PCB5SoldaduraRecto2 líneas / tipo estándarPestaña · encabezado18 ~ 28XOro 0,38 μmD-2100DParte de la carcasa: UL94V-0, PBT termoplástico con lengüeta de vidrio y parte posterior: aleación de cobrePestaña, poste: sustrato de níquel dorado (0,38 μm)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Forma cuadrada Serie de conectores iniciales Otros Modelo de la serie Dinámica
Tensión nominal(V) 250 Clasificación del IP Ninguno Normas representativas UL / TUV / CSA
Especificaciones Ninguno Pitch(mm) 2.5 Color Negro
Durabilidad de inserción-extracción(veces) 500 Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -55 a +105 Resistencia de contacto total(mΩ) 5