(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Llave ajustable (agarre aislado)

Llave ajustable (agarre aislado)
  • Descuento por volumen

Llave ajustable estándar de larga venta con agarre aislado. Apertura de boca ancha y especificaciones de 300 mm en un cuerpo de 250 mm.

[Caracteristicas]
- Cuerpo de 250 mm y especificaciones de 300 mm, con un ancho de boca ancho de 36 mm.
- Tensión de prueba de 20 kV/minuto (rango de temperatura especificado -20°C a 70°C).
- Compacto y ligero con una boca ancha de 36 mm.

(i)Advertencia

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

S36

Número de Parte
S36
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Largo total(mm) 250 Puerto de apertura(mm) 0 a 36

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo S36 de la serie Llave ajustable (agarre aislado).