(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Tubo termocontraíble serie HIS-3

Tubo termocontraíble serie HIS-3
  • Descuento por volumen

La relación de contracción es alta a 3: 1, lo que contribuye a una reducción en el número de partes. · Incluye una caja compacta en la que el polvo no se infiltra fácilmente y que es conveniente para el almacenamiento.

[Caracteristicas]
La relación de contracción es alta a 3: 1, lo que contribuye a una reducción en el número de partes.
Por ejemplo, para cubrir un rango de 1 mm - 20 mm, 10 tamaños deben estar disponibles para tubos termocontraíbles 2: 1, pero con HIS-3 solo se necesitan 5 tamaños.
· Incluye una caja compacta que el polvo no se infiltra fácilmente y que es conveniente para el almacenamiento

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
HIS-3-1.5/0.5-BK
HIS-3-3/1-BK
HIS-3-6/2-BK
HIS-3-9/3-BK
HIS-3-12/4-BK
HIS-3-18/6-BK
HIS-3-24/8-BK
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro interno (antes de la contracción)
(mm)
Espesor de la pared (después de encogerse)
(mm)
Longitud del tubo
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101.50.4510000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030.5510000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1060.655000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1090.755000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10120.85000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10180.94000
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10241.23000

Cargando…

  1. 1

Información básica

Factor de contracción 3:1 Material Poliolefina reticulada Color Negro
Retardante de llama Presente Adhesivo Ninguno Normas representativas Producto certificado UL estándar
Rango de temperatura de funcionamiento continuo (mín.)(℃) -55 Rango de temperatura de funcionamiento continuo (máx.)(℃) 135