(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Serie D3000【1-3,200 piezas por paquete】 (Números de pieza)

Serie D3000

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen


La serie D-3000, compatible con una amplia gama de tamaños dinámicos de la serie principal.

[Caracteristicas]
· Construcción de terminal resistente a la manipulación: desarrollada por la industria automotriz, se utiliza un concepto de construcción de caja de pestañas (contacto de 3 puntos) que es difícil de separar. Estos contactos resistentes ofrecen una alta fiabilidad y estabilidad en un entorno de trabajo real.
· Tres tipos de enchapado: seleccione el tipo de enchapado más adecuado para el trabajo y optimice el rendimiento de los costos. El estañado es adecuado para uso normal con una baja frecuencia de inserción/extracción; Baño de oro de 0,38 μm para inserción y extracción frecuentes; y el recubrimiento de oro de 0,76 μm es adecuado para su uso en un entorno aún más duro.
· Dos tipos de presión de punto de conexión: hay dos presiones de punto de contacto disponibles para proponer un entorno de contacto óptimo para el tipo específico de uso. Los productos de presión de punto de conexión estándar son para durabilidad de inserción/extracción y uso de múltiples clavijas, y los productos de presión de punto de conexión alta son para usos que involucran fuertes vibraciones. Estos dos tipos se pueden usar por separado.
· Alta corriente: se puede utilizar un máximo de 15 A de corriente regular (con una elevación de temperatura inferior a 30 °C) independientemente del tamaño.
· Material de aleación de cobre recientemente desarrollado realizado con una construcción confiable de contacto de 3 puntos.
· Relleno de bloqueo: se produce un sonido de bloqueo claro y vibración durante el acoplamiento, lo que permite a los trabajadores asegurarse de que el acoplamiento se haya completado con éxito incluso en entornos con poca visibilidad.
· Guiado: se proporciona una ranura en la carcasa para evitar uniones inadecuadas al distinguir las guías X de las guías Y. Si se utiliza un conector de codificación, se pueden crear más patrones guía.

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

1-178296-2

 
Número de Parte
1-178296-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPin / contacto aplicable Numero de electrodos Aplicación Tensión nominal
(V)
Dirección de conexión Características Tipo Especificaciones Pitch
(mm)
Keying Enchapado Serie Numero con packs
(Pieza)
Durabilidad de inserción-extracción
(veces)
Acabado
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Macho6Para PCB250Ángulo1 línea / tipo estándarEncabezamientoNinguno3.81XOro 0,38 μmD-3100S-500Lengüeta, poste: sustrato de níquel dorado

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Forma cuadrada Serie de conectores iniciales Otros Modelo de la serie Dinámica
Corriente nominal(A) 15 Clasificación del IP Ninguno Normas representativas UL / TUV / CSA
Tamaño de cable aplicable(AWG) 28/26/24/22/20/18/16/14 Color Negro Máxima resistencia de contacto(mΩ) 10
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -55 a +105 Notas La corriente nominal es un valor máximo. Esto difiere según la cantidad de electrodos y el tamaño del cable, por lo tanto, consulte "información del producto", "cantidad de electrodos / tamaño del cable / corriente nominal" para obtener más detalles.

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 1-178296-2 de la serie Serie D3000.

Products like this...

Número de Parte
1-178127-6
1-178128-2
1-178128-3
1-178297-2
1-178298-2
1-178313-2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPin / contacto aplicable Numero de electrodos Aplicación Tensión nominal
(V)
Dirección de conexión Características Tipo Especificaciones Pitch
(mm)
Keying Enchapado Serie Numero con packs
(Pieza)
Durabilidad de inserción-extracción
(veces)
Acabado
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Hembra6Conexión de cable250Recto2 líneas / tipo modular estándarCarcasa2 líneas 6 polos3.81XXNingunoD-3100M--UL94V-0, PBT termoplástico relleno de vidrio, PPS (tipo SMT) y polímero de cristal líquido (conector del motor), negro
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Hembra2Conexión de cable600RectoTipo de 1 línea / tipo de alto voltajeCarcasaNinguno5.08XNingunoD-3200S--UL94V-0, PBT termoplástico relleno de vidrio, PPS (tipo SMT) y polímero de cristal líquido (conector del motor), negro
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Hembra3Conexión de cable600RectoTipo de 1 línea / tipo de alto voltajeCarcasaNinguno5.08XNingunoD-3200S--UL94V-0, PBT termoplástico relleno de vidrio, PPS (tipo SMT) y polímero de cristal líquido (conector del motor), negro
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Macho8Para PCB250Ángulo1 línea / tipo estándarEncabezamientoNinguno3.81XOro 0,38 μmD-3100S-500Lengüeta, poste: sustrato de níquel dorado
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Macho10Para PCB250Ángulo1 línea / tipo estándarEncabezamientoNinguno3.81XOro 0,38 μmD-3100S-500Lengüeta, poste: sustrato de níquel dorado
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

10Macho3Para PCB250Recto1 línea / tipo estándarEncabezamientoNinguno3.81XOro 0,38 μmD-3100S-500Lengüeta, poste: sustrato de níquel dorado