(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cables de alimentación: PVC, resistentes al aceite/calor, 600 V

Cables de alimentación: PVC, resistentes al aceite/calor, 600 V
  • Descuento por volumen

Cable para cableado de equipos electrónicos adecuado para cableado en bandejas de cables y canales de rodadura.

[Caracteristicas]
▪ UL, cUL compartido (Categoría: QPOR, ZJCZ, ZKHZ, ZJCZ7).
▪ Cumple con ULVW-1, retardante de llama cULFT1.
▪ Pasó la prueba de retardo de llama de la bandeja vertical UL.
· Uso de un material de vinilo flexible que sea resistente al aceite y al calor.
· También se puede utilizar como cable de bandeja.
· Cumple con la Ley de electrodomésticos y seguridad de materiales

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
STO(A)/TC 2X12AWG-100
STO(A)/TC 2X14AWG-100
STO(A)/TC 2X16AWG-100
STO(A)/TC 2X18AWG-100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSSección transversal del conductor
((mm)2)
Tamaño AWG
(AWG)
Diámetro exterior terminado
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

103.311215.3
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

102.081413.5
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

101.31169.9
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

100.824189.3

Cargando…

  1. 1

Información básica

Largo total(m) 100 Numero de nucleos(Núcleo) 2 Tensión nominal 600V
Blindaje Ninguno Característica de la vaina Resistencia al aceite / Resistencia al calor Normas representativas PSE / UL / CSA (c-UL)
Color de la vaina Negro Cable a tierra Ninguno Material de la funda PVC flexible resistente al aceite y al calor
Materiales del cuerpo de aislamiento PVC resistente al calor Fuente de alimentación / señal Para la fuente de alimentación Otras propiedades Retardante de llama