(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conector circular serie NWPC - resistente al agua, metálico (Números de pieza)

Conector circular serie NWPC - resistente al agua, metálico
  • Descuento por volumen

Conector redondo serie NWPC con resistencia al agua equivalente IP-X6. Hay una serie de variaciones de tamaño.

[Caracteristicas]
· Conector diseñado para ser resistente al agua cuando está conectado.
· La porción extraíble del cable está construida para retener el cable usando dos capas: empaque de hule y una abrazadera de cable.
· Se puede aplicar a una amplia gama de usos; hay disponibles diez tamaños de carcasa y varios conectores.
· Equivalente a IP-X6 .

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

NWPC-303-PM11

 
Número de Parte
NWPC-303-PM11
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Pin / contacto aplicable Numero de nucleos Aplicación Corriente permisible
(A)
Voltaje permitido
(V)
Tipo de forma del conector Características de forma del conector Tamaño de la cáscara Núcleo normal / núcleo inverso Diámetro exterior del cable usado
(Φ)
Sección transversal del conductor de cable aplicable
((mm)2)
Brida Tornillo para tubos Tratamiento de recubrimiento por contacto Especificaciones Compañero de apareamiento 1 Compañero de apareamiento 2 Compañero de apareamiento 3 Compañero de apareamiento 4 Compañero de apareamiento 5 Compañero de apareamiento 6 Compañero de apareamiento 7 Compañero de apareamiento 8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho3Conexión de cable15250EnchufeFormas generales30Núcleo inverso10.1 a 12.02.0NingunoNingunoNíquel-NWPC-303-ADF (F) 11 (enchufe de relé)NWPC-303-ADF11 (enchufe de relé)NWPC-303-RF (receptáculo de panel)-----

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Circular Conector serie iniciales MNO Series que comienzan con M, N, O NWPC
Método de conexión del cable Soldadura Dirección de conexión Recto Clasificación del IP IPX6 equivalente
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -40 a +85 Tratamiento de revestimiento de concha Cromo

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo NWPC-303-PM11 de la serie Conector circular serie NWPC - resistente al agua, metálico.

Products like this...

Número de Parte
NWPC-142-AD6
NWPC-142-AD7
NWPC-142-P5
NWPC-303-PM13
NWPC-303-R
NWPC-303-RF
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Pin / contacto aplicable Numero de nucleos Aplicación Corriente permisible
(A)
Voltaje permitido
(V)
Tipo de forma del conector Características de forma del conector Tamaño de la cáscara Núcleo normal / núcleo inverso Diámetro exterior del cable usado
(Φ)
Sección transversal del conductor de cable aplicable
((mm)2)
Brida Tornillo para tubos Tratamiento de recubrimiento por contacto Especificaciones Compañero de apareamiento 1 Compañero de apareamiento 2 Compañero de apareamiento 3 Compañero de apareamiento 4 Compañero de apareamiento 5 Compañero de apareamiento 6 Compañero de apareamiento 7 Compañero de apareamiento 8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho2Conexión de cable5125AdaptadorFormas generales14Núcleo normal6.0 a 6.90.75NingunoNingunoNíquel-NWPC-142-P6 (enchufe recto)-------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho2Conexión de cable5125AdaptadorFormas generales14Núcleo normal7.0 a 8.00.75NingunoNingunoNíquel-NWPC-142-P7 (enchufe recto)-------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra2Conexión de cable5125EnchufeFormas generales14Núcleo normal5.0 a 5.90.75NingunoNingunoNíquel-NWPC-142-AD5 (enchufe de relé)NWPC-142-R (receptáculo de panel)------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho3Conexión de cable15250EnchufeFormas generales30Núcleo inverso12.1 a 14.02.0NingunoNingunoNíquel-NWPC-303-ADF (F) 13 (enchufe de relé)NWPC-303-ADF13 (enchufe de relé)NWPC-303-RF (receptáculo de panel)-----
1 Pieza(s)

8 Días o más

Macho3Montaje en panel15250ReceptáculoCon brida30Núcleo normalSin conexión de cable2.0CircularNingunoNíquel-NWPC-303-P11 (enchufe recto)NWPC-303-P13 (enchufe recto)NWPC-303-P15 (enchufe recto)NWPC-303-P17 (enchufe recto)NWPC-303-P9 (enchufe recto)---
1 Pieza(s)

8 Días o más

Hembra3Montaje en panel15250ReceptáculoCon brida30Núcleo inversoSin conexión de cable2.0CircularNingunoNíquel-NWPC-303-PM11 (enchufe recto)NWPC-303-PM13 (enchufe recto)NWPC-303-PM15 (enchufe recto)NWPC-303-PM17 (enchufe recto)NWPC-303-PM9 (enchufe recto)---

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm