(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Conector redondo serie NWPC con resistencia al agua equivalente IP-X6. Hay una serie de variaciones de tamaño.
[Caracteristicas]
· Conector diseñado para ser resistente al agua cuando está conectado.
· La porción extraíble del cable está construida para retener el cable usando dos capas: empaque de hule y una abrazadera de cable.
· Se puede aplicar a una amplia gama de usos; hay disponibles diez tamaños de carcasa y varios conectores.
· Equivalente a IP-X6 .
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
NWPC-508-AD16
Número de Parte |
---|
NWPC-508-AD16 |
Cargando…
Forma del conector | Circular | Conector serie iniciales | MNO | Series que comienzan con M, N, O | NWPC |
---|---|---|---|---|---|
Método de conexión del cable | Soldadura | Dirección de conexión | Recto | Clasificación del IP | IPX6 equivalente |
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) | -40 a +85 | Tratamiento de revestimiento de concha | Cromo |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo NWPC-508-AD16 de la serie Conector circular serie NWPC - resistente al agua, metálico.
Número de Parte |
---|
NWPC-142-AD6 |
NWPC-142-AD7 |
NWPC-142-P5 |
NWPC-508-AD20 |
NWPC-508-P16 |
NWPC-508-P20 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente