(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conector circular serie NJC - metal (Números de pieza)

Conector circular serie NJC - metal
  • Descuento por volumen

Los conectores redondos metálicos de modelo estándar de la serie NJW de Nanaboshi se utilizan para una variedad de conexiones de circuito. La serie NJW se puede utilizar en una amplia gama de aplicaciones, como equipos médicos, equipos de medición, máquinas de construcción y suministro de energía. Estos conectores también son impermeables y adecuados para instalaciones en exteriores.

[Características]
· Acoplamiento suave gracias al sistema de guía de 5 llaves
· Conectores compatibles con JIS C 5432
· Carcasa de fundición a presión con aleación de zinc o aleación de aluminio.
· No resistente al agua
· Bloqueo de hilo
· Terminación del cable: Soldar
· Material de contacto: Aleación de cobre
· Material aislante: Resina sintética
· Finalizar contacto: Chapado en plata y oro

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

NJC-163-PF

 
Número de Parte
NJC-163-PF
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Pin / contacto aplicable Numero de nucleos Aplicación Corriente permisible
(A)
Voltaje permitido
(V)
Método de conexión del cable Normas representativas Tipo de forma del conector Características de forma del conector Tamaño de la cáscara Núcleo normal / núcleo inverso Diámetro exterior del cable usado
(Φ)
Sección transversal del conductor de cable aplicable
((mm)2)
Rango de temperatura de funcionamiento
(℃)
Brida Ángulos para cambiar la posición de la guía (como se ve desde el lado de conexión del inserto de pasador) Tratamiento de recubrimiento por contacto Especificaciones Compañero de apareamiento 1 Compañero de apareamiento 2 Compañero de apareamiento 3 Compañero de apareamiento 4 Compañero de apareamiento 5 Compañero de apareamiento 6 Compañero de apareamiento 7 Compañero de apareamiento 8 Compañero de apareamiento 9 Compañero de apareamiento 10 Compañero de apareamiento 11
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Hembra3Conexión de cable10125SoldaduraPSEEnchufeFormas generales16Núcleo normal7.0-8.51.25-25 a +85NingunoEstándarPlataCumple con JIS C 5432NJC-163-AD (F) M (enchufe de relé)NJC-163-ADM (enchufe de relé)NJC-163-RM (receptáculo de panel)--------

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Circular Conector serie iniciales MNO Series que comienzan con M, N, O NJC
Dirección de conexión Recto Clasificación del IP Ninguno Tornillo para tubos Ninguno
Tratamiento de revestimiento de concha Cromo satinado

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo NJC-163-PF de la serie Conector circular serie NJC - metal.

Products like this...

Número de Parte
NJC-163-ADF
NJC-163-ADM
NJC-163-ADMY
NJC-163-PFX
NJC-163-PM
NJC-163-RF
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Pin / contacto aplicable Numero de nucleos Aplicación Corriente permisible
(A)
Voltaje permitido
(V)
Método de conexión del cable Normas representativas Tipo de forma del conector Características de forma del conector Tamaño de la cáscara Núcleo normal / núcleo inverso Diámetro exterior del cable usado
(Φ)
Sección transversal del conductor de cable aplicable
((mm)2)
Rango de temperatura de funcionamiento
(℃)
Brida Ángulos para cambiar la posición de la guía (como se ve desde el lado de conexión del inserto de pasador) Tratamiento de recubrimiento por contacto Especificaciones Compañero de apareamiento 1 Compañero de apareamiento 2 Compañero de apareamiento 3 Compañero de apareamiento 4 Compañero de apareamiento 5 Compañero de apareamiento 6 Compañero de apareamiento 7 Compañero de apareamiento 8 Compañero de apareamiento 9 Compañero de apareamiento 10 Compañero de apareamiento 11
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra3Conexión de cable10125SoldaduraPSEAdaptadorFormas generales16Núcleo inverso7.0-8.51.25-25 a +85NingunoEstándarPlataCumple con JIS C 5432NJC-163-PM (enchufe recto)----------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho3Conexión de cable10125SoldaduraPSEAdaptadorFormas generales16Núcleo normal7.0-8.51.25-25 a +85NingunoEstándarPlataCumple con JIS C 5432NJC-163-PF (enchufe recto)----------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho3Conexión de cable10125SoldaduraPSEAdaptadorFormas generales16Núcleo normal7.0-8.51.25-25 a +85Ninguno60°PlataCumple con JIS C 5432NJC-163-ADMYNJC-163-PFY (enchufe recto)---------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra3Conexión de cable10125SoldaduraPSEEnchufeFormas generales16Núcleo normal7.0-8.51.25-25 a +85Ninguno30°PlataCumple con JIS C 5432NJC-163-PFXNJC-163-ADMX (enchufe de relé)NJC-163-AD (F) MX (enchufe de relé)NJC-163-RMX (receptáculo de panel)-------
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Macho3Conexión de cable10125SoldaduraPSEEnchufeFormas generales16Núcleo inverso7.0-8.51.25-25 a +85NingunoEstándarPlataCumple con JIS C 5432NJC-163-AD (F) F (enchufe de relé)NJC-163-ADF (enchufe de relé)NJC-163-RF (receptáculo de panel)--------
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Hembra3Montaje en panel10125SoldaduraPSEReceptáculoCon brida16Núcleo inversoNinguno1.25-25 a +85RectangularEstándarPlataCumple con JIS C 5432NJC-163-PM (enchufe recto)----------