(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Los conectores redondos metálicos de modelo estándar de la serie NJW de Nanaboshi se utilizan para una variedad de conexiones de circuito. La serie NJW se puede utilizar en una amplia gama de aplicaciones, como equipos médicos, equipos de medición, máquinas de construcción y suministro de energía. Estos conectores también son impermeables y adecuados para instalaciones en exteriores.
[Características]
· Acoplamiento suave gracias al sistema de guía de 5 llaves
· Conectores compatibles con JIS C 5432
· Carcasa de fundición a presión con aleación de zinc o aleación de aluminio.
· No resistente al agua
· Bloqueo de hilo
· Terminación del cable: Soldar
· Material de contacto: Aleación de cobre
· Material aislante: Resina sintética
· Finalizar contacto: Chapado en plata y oro
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
NJC-245-RM
Número de Parte |
---|
NJC-245-RM |
Cargando…
Forma del conector | Circular | Conector serie iniciales | MNO | Series que comienzan con M, N, O | NJC |
---|---|---|---|---|---|
Dirección de conexión | Recto | Clasificación del IP | Ninguno | Tornillo para tubos | Ninguno |
Tratamiento de revestimiento de concha | Cromo satinado |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo NJC-245-RM de la serie Conector circular serie NJC - metal.
Número de Parte |
---|
NJC-163-ADM |
NJC-163-ADMY |
NJC-163-PF |
NJC-2816-AD(F)F |
NJC-2816-ADF |
NJC-2816-ADM |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente