(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Los conectores redondos metálicos de modelo estándar de la serie Nanaboshi NJW se utilizan para una variedad de conexiones de circuitos. La serie NJW se puede utilizar en una amplia gama de aplicaciones, como equipos médicos, equipos de medición, máquinas de construcción y fuentes de alimentación. Estos conectores también son impermeables y adecuados para instalaciones en exteriores.
[Características]
· Acoplamiento suave gracias al sistema de guía de 5 llaves
· Conectores compatibles con JIS C 5432
· Carcasa de fundición a presión con aleación de zinc o aleación de aluminio.
· Impermeable
· Bloqueo de hilo
· Terminación del cable: Soldar
· Material de contacto: Aleación de cobre
· Material aislante: Resina sintética
· Finalizar contacto: Chapado en plata y oro
· Equivalente a IP67 cuando está acoplado
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
NJW-323-PF16
Número de Parte |
---|
NJW-323-PF16 |
Cargando…
Forma del conector | Circular | Conector serie iniciales | MNO | Series que comienzan con M, N, O | NJW |
---|---|---|---|---|---|
Dirección de conexión | Recto | Clasificación del IP | IP67 equivalente | Tratamiento de revestimiento de concha | Procesamiento especial |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo NJW-323-PF16 de la serie Conector circular serie NJW - resistente al agua, metálico.
Número de Parte |
---|
NJW-163-ADF7 |
NJW-163-ADF8 |
NJW-163-ADF9 |
NJW-323-PM16 |
NJW-323-RF |
NJW-323-RM |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente