(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Conector circular serie NJW - resistente al agua, metálico (Números de pieza)

Conector circular serie NJW - resistente al agua, metálico

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Conector circular serie NJW - resistente al agua, metálico
  • Conector circular serie NJW - resistente al agua, metálico
  • Descuento por volumen

Los conectores redondos metálicos de modelo estándar de la serie Nanaboshi NJW se utilizan para una variedad de conexiones de circuitos. La serie NJW se puede utilizar en una amplia gama de aplicaciones, como equipos médicos, equipos de medición, máquinas de construcción y fuentes de alimentación. Estos conectores también son impermeables y adecuados para instalaciones en exteriores.

[Características]
· Acoplamiento suave gracias al sistema de guía de 5 llaves
· Conectores compatibles con JIS C 5432
· Carcasa de fundición a presión con aleación de zinc o aleación de aluminio.
· Impermeable
· Bloqueo de hilo
· Terminación del cable: Soldar
· Material de contacto: Aleación de cobre
· Material aislante: Resina sintética
· Finalizar contacto: Chapado en plata y oro
· Equivalente a IP67 cuando está acoplado

(i)Advertencia

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

NJW-2416-PF13

 
Número de Parte
NJW-2416-PF13
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Pin / contacto aplicable Numero de nucleos Aplicación Corriente permisible
(A)
Voltaje permitido
(V)
Método de conexión del cable Normas representativas Tipo de forma del conector Características de forma del conector Tamaño de la cáscara Núcleo normal / núcleo inverso Diámetro exterior del cable usado
(Φ)
Sección transversal del conductor de cable aplicable
((mm)2)
Rango de temperatura de funcionamiento
(℃)
Brida Tornillo para tubos Ángulos para cambiar la posición de la guía (como se ve desde el lado de conexión del inserto de pasador) Tratamiento de recubrimiento por contacto Especificaciones Compañero de apareamiento 1 Compañero de apareamiento 2 Compañero de apareamiento 3 Compañero de apareamiento 4 Compañero de apareamiento 5 Compañero de apareamiento 6 Compañero de apareamiento 7 Compañero de apareamiento 8 Compañero de apareamiento 9 Compañero de apareamiento 10 Compañero de apareamiento 11 Compañero de apareamiento 12 Compañero de apareamiento 13 Compañero de apareamiento 14 Compañero de apareamiento 15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra16Conexión de cable5250Soldadura-EnchufeFormas generales24Núcleo normal11.1 a 13.00.5-25 a +85NingunoNingunoEstándarPlata-NJW-2416-AD (F) M13 (enchufe de relé)NJW-2416-AD (F) MK13 (enchufe de relé)NJW-2416-ADM13 (enchufe de relé)NJW-2416-ADMK13 (enchufe de relé)NJW-2416-GAD (F) M1/2 (enchufe de relé)NJW-2416-GADM1/2 (enchufe de relé)NJW-2416-RM (receptáculo de panel)--------

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del conector Circular Conector serie iniciales MNO Series que comienzan con M, N, O NJW
Dirección de conexión Recto Clasificación del IP IP67 equivalente Tratamiento de revestimiento de concha Procesamiento especial

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo NJW-2416-PF13 de la serie Conector circular serie NJW - resistente al agua, metálico.

Products like this...

Número de Parte
NJW-163-ADF7
NJW-163-ADF8
NJW-163-ADF9
NJW-2416-PF15
NJW-2416-PF8
NJW-2416-PM11
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Pin / contacto aplicable Numero de nucleos Aplicación Corriente permisible
(A)
Voltaje permitido
(V)
Método de conexión del cable Normas representativas Tipo de forma del conector Características de forma del conector Tamaño de la cáscara Núcleo normal / núcleo inverso Diámetro exterior del cable usado
(Φ)
Sección transversal del conductor de cable aplicable
((mm)2)
Rango de temperatura de funcionamiento
(℃)
Brida Tornillo para tubos Ángulos para cambiar la posición de la guía (como se ve desde el lado de conexión del inserto de pasador) Tratamiento de recubrimiento por contacto Especificaciones Compañero de apareamiento 1 Compañero de apareamiento 2 Compañero de apareamiento 3 Compañero de apareamiento 4 Compañero de apareamiento 5 Compañero de apareamiento 6 Compañero de apareamiento 7 Compañero de apareamiento 8 Compañero de apareamiento 9 Compañero de apareamiento 10 Compañero de apareamiento 11 Compañero de apareamiento 12 Compañero de apareamiento 13 Compañero de apareamiento 14 Compañero de apareamiento 15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra3Conexión de cable10125SoldaduraPSEAdaptadorFormas generales16Núcleo inverso5.7 a 6.81.25-25 a +85NingunoNingunoEstándarPlata-NJW-163-PM7 (enchufe recto)NJW-163-PMK7 (enchufe recto)-------------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra3Conexión de cable10125SoldaduraPSEAdaptadorFormas generales16Núcleo inverso6.9~7.91.25-25 a +85NingunoNingunoEstándarPlata-NJW-163-PM8 (enchufe recto)NJW-163-PMK8 (enchufe recto)-------------
1 Pieza(s)

8 Días o más

Hembra3Conexión de cable10125SoldaduraPSEAdaptadorFormas generales16Núcleo inverso8.0 a 9.41.25-25 a +85NingunoNingunoEstándarPlata-NJW-163-PM9 (enchufe recto)NJW-163-PMK9 (enchufe recto)-------------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra16Conexión de cable5250Soldadura-EnchufeFormas generales24Núcleo normal13.1 a 15.00.5-25 a +85NingunoNingunoEstándarPlata-NJW-2416-AD (F) M15 (enchufe de relé)NJW-2416-AD (F) MK15 (enchufe de relé)NJW-2416-ADM15 (enchufe de relé)NJW-2416-ADMK15 (enchufe de relé)NJW-2416-GAD (F) M1/2 (enchufe de relé)NJW-2416-GADM1/2 (enchufe de relé)NJW-2416-RM (receptáculo de panel)--------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Hembra16Conexión de cable5250Soldadura-EnchufeFormas generales24Núcleo normal6.8 a 8.00.5-25 a +85NingunoNingunoEstándarPlata-NJW-2416-AD (F) M8 (enchufe de relé)NJW-2416-AD (F) MK8 (enchufe de relé)NJW-2416-ADM8 (enchufe de relé)NJW-2416-ADMK8 (enchufe de relé)NJW-2416-GAD (F) M1/2 (enchufe de relé)NJW-2416-GADM1/2 (enchufe de relé)NJW-2416-RM (receptáculo de panel)--------
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Macho16Conexión de cable5250Soldadura-EnchufeFormas generales24Núcleo inverso9.5 a 11.00.5-25 a +85NingunoNingunoEstándarPlata-NJW-2416-AD (F) F11 (enchufe de relé)NJW-2416-AD (F) FK11 (enchufe de relé)NJW-2416-ADF11 (enchufe de relé)NJW-2416-ADFK11 (enchufe de relé)NJW-2416-GAD (F) F1/2 (enchufe de relé)NJW-2416-GADF1/2 (enchufe de relé)NJW-2416-RF (receptáculo de panel)--------

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico

Soporte Técnico
Tel.:+52-442-672-7661 ext. 2 esperar y luego marcar 4
E-mail: soportetecnico@misumimex.com
Lunes a viernes de 8 am a 6 pm