(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Haga clic en la imagen para ampliarla.
Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla
Los conectores redondos metálicos de modelo estándar de la serie NCS de Nanaboshi se utilizan para una variedad de conexiones de circuito. La serie NCS es compatible con múltiples aplicaciones en interiores.
[Características]
· Estable mecánica y eléctricamente gracias a su construcción robusta y sencilla
· Múltiples tamaños y orientaciones de carcasa están disponibles para una variedad de propósitos
· Se emplean resinas epoxi termoendurecibles para aisladores.
· Alta resistencia a la corriente de carga y a la corriente de arranque, lo que permite que estos conectores estén activos en diversos equipos de fabricación.
· No resistente al agua
· Bloqueo de hilo
· Estructura simple, de fácil manejo y robusta.
· 10 tamaños de carcasa y diferentes configuraciones disponibles para una gran variedad de aplicaciones
· Terminación del cable: Soldar
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
NCS-256-LPM
Número de Parte |
---|
NCS-256-LPM |
Cargando…
Forma del conector | Circular | Conector serie iniciales | MNO | Series que comienzan con M, N, O | NCS |
---|---|---|---|---|---|
Método de conexión del cable | Soldadura | Clasificación del IP | Ninguno | Rango de temperatura de funcionamiento(℃) | -40 a +120 |
Tratamiento de revestimiento de concha | Cromo | Color de la superficie de la carcasa (tipo de color) | Ninguno |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo NCS-256-LPM de la serie Conector circular serie NCS - roscado, metal.
Número de Parte |
---|
NCS-142-AD |
NCS-142-P |
NCS-142-R |
NCS-256-P |
NCS-256-PM |
NCS-256-R(CSA.NRTL/C) |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente