(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Estuche de plástico ignífugo (SS-N)
[Caracteristicas]
· Debido a que el ajuste entre las cubiertas superior e inferior es desigual, la carcasa no es propensa a la contaminación por polvo o agua.
· Una caja de plástico con un atractivo acabado de grano suave en las superficies superior e inferior.
· Hemos proporcionado un tipo ignífugo gris claro (UL94V-0) para su uso.
· También hay una línea completa de piezas opcionales, como placas de circuito impreso que se ajustan perfectamente a la carcasa y piezas para el montaje en placa (las opciones se venden por separado).
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Usar aplicación | Caja de control | Material | Resina | Grado de protección (IP) | Ninguno |
---|---|---|---|---|---|
Base de montaje | Hay artículos opcionales | Especificaciones de color(Cuerpo) | Gris claro | Autoextinguible(UL94) | V-0 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente