(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Gabinetes - plástico, a prueba de agua/polvo, serie OPCM

Gabinetes - plástico, a prueba de agua/polvo, serie OPCM
  • Descuento por volumen

Caja de policarbonato impermeable / a prueba de polvo (especificaciones de extracción de tornillo M) (OPCM)

[Caracteristicas]
· Una caja para dispositivos eléctricos y electrónicos de tamaños intermedios a grandes.
· Hay dos tipos de color de cubiertas superiores: blanco-gris y transparente.
· El producto viene con un orificio ciego para cableado de tamaño de tornillo M.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
OPCM303013G
OPCM303013T
OPCM303018G
OPCM303018T
OPCM304013G
OPCM304013T
OPCM304018G
OPCM304018T
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSH
(mm)
D
(mm)
Especificaciones de color
(La cubierta superior)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10132300Gris blanco
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-132300Transparencia
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10187300Gris blanco
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10187300Transparencia
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

-132400Gris blanco
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10132400Transparencia
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10187400Gris blanco
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10187400Transparencia

Cargando…

  1. 1

Información básica

Usar aplicación Caja de control W(mm) 300 Material Resina
Grado de protección (IP) IP65 Base de montaje Hay artículos opcionales Estándar CE / UL
Especificaciones de color(Cuerpo) Gris blanco Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -20 a 75 Autoextinguible(UL94) V-2
Par de apriete(N · m) 1 a 2

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico