(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Gabinetes - caja de aluminio, disipadores de calor, serie HEN

Gabinetes - caja de aluminio, disipadores de calor, serie HEN
  • Descuento por volumen

Caso de disipación de calor (HEN)

[Caracteristicas]
· El tratamiento de superficie ofrece procesamiento de la línea del cabello con una sensación lujosa y características de diseño superiores
· Caja refrigerada por aire natural con forma de disipador de calor que admite contramedidas de calentamiento.
· Hay disponibles un total de 36 modelos en 18 tamaños, que incluyen 6 alturas diferentes, 1 ancho y 3 profundidades diferentes.
· Una carcasa muy resistente hecha de material extruido de aluminio.

PDF

 
Número de Parte
HEN110306B
HEN110306S
HEN110312B
HEN110312S
HEN110320B
HEN110320S
HEN110406B
HEN110406S
HEN110412B
HEN110412S
HEN110420B
HEN110420S
HEN110506B
HEN110506S
HEN110512B
HEN110512S
HEN110520B
HEN110520S
HEN110606B
HEN110606S
HEN110612B
HEN110612S
HEN110620B
HEN110620S
HEN110806B
HEN110806S
HEN110812S
HEN110820S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSH
(mm)
D
(mm)
Especificaciones de color
(Cuerpo)
Especificaciones de color
(Panel)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1032.560HL alumite negroHL alumite negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1032.560HL aluminio alumiteHL aluminio alumite
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1032.5120HL alumite negroHL alumite negro
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1032.5120HL aluminio alumiteHL aluminio alumite
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1032.5200HL alumite negroHL alumite negro
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-32.5200HL aluminio alumiteHL aluminio alumite
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1043.660HL alumite negroHL alumite negro
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1043.660HL aluminio alumiteHL aluminio alumite
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1043.6120HL alumite negroHL alumite negro
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1043.6120HL aluminio alumiteHL aluminio alumite
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1043.6200HL alumite negroHL alumite negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1043.6200HL aluminio alumiteHL aluminio alumite
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1054.760HL alumite negroHL alumite negro
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1054.760HL aluminio alumiteHL aluminio alumite
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1054.7120HL alumite negroHL alumite negro
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1054.7120HL aluminio alumiteHL aluminio alumite
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1054.7200HL alumite negroHL alumite negro
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1054.7200HL aluminio alumiteHL aluminio alumite
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1065.860HL alumite negroHL alumite negro
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1065.860HL aluminio alumiteHL aluminio alumite
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1065.8120HL alumite negroHL alumite negro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1065.8120HL aluminio alumiteHL aluminio alumite
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1065.8200HL alumite negroHL alumite negro
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1065.8200HL aluminio alumiteHL aluminio alumite
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

108860HL alumite negroHL alumite negro
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

108860HL aluminio alumiteHL aluminio alumite
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1088120HL aluminio alumiteHL aluminio alumite
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1088200HL aluminio alumiteHL aluminio alumite

Cargando…

  1. 1

Información básica

W(mm) 111.2 Material Aluminio Grado de protección (IP) Ninguno
Base de montaje Sin base de montaje

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico