(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Gabinetes - Unidad de tablero de terminales de rack EIA, serie UT

Gabinetes - Unidad de tablero de terminales de rack EIA, serie UT
  • Descuento por volumen

Unidad de placa de terminales de bastidor EIA (UT)

[Caracteristicas]
- Una unidad de placa terminal multipropósito.
- Al combinarlo con el panel opcional y montarlo, puede construir una unidad para adaptarse a la aplicación.
- La barra de montaje del panel / panel de la unidad tiene un paso de 50 mm y es móvil, lo que le permite cambiar la profundidad.
· Tiene una estructura simple y el panel frontal se puede quitar mientras se guarda en un estante.
- Los paneles y aparadores presentan dos colores: beige y negro.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
UT133-270A
UT133-270B
UT177-270A
UT177-270B
UT222-270A
UT222-270B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSH
(mm)
Especificaciones de color
(Panel)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10132.5Beige
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10132.5Negro
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10177Beige
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10177Negro
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10221.5Beige
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10221.5Negro

Cargando…

  1. 1

Información básica

Usar aplicación Caja de control W(mm) 482.6 D(mm) 270
Material Hierro Grado de protección (IP) Ninguno Base de montaje Sin base de montaje

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico