(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020

  • La respuesta de MISUMI al COVID-19 como un proveedor esencial y nuestro compromiso con nuestros clientes y su seguridad. Leer más.
    Puede tomarnos unos segundos adicionales responder sus llamadas, debido a que nuestros empleados están trabajando de manera remota, por favor disculpe cualquier inconveniente.

Caja de plástico, serie SY

Caja de plástico, serie SY
  • Descuento por volumen

Caja de plástico (SY)

[Caracteristicas]
- Los paneles de placa plana facilitan el mecanizado.

(i)Advertencia

  • Cambio de especificación de color de los envíos de fabricación con fecha de agosto de 2016.
    Utilice la señal de color gris claro tipo G para los reemplazos, ya que la señal de color marfil tipo A ha sido descontinuada. ※ Este cambio ocurrirá cuando se agote su inventario de productos con especificaciones antiguas. Gracias.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
SY-110B
SY-150B
SY-190B
Número de ParteDescuento por volumenDías para enviar RoHSW
(mm)
H
(mm)
D
(mm)
t
(mm)
Pie de goma Longitud del tornillo Autoextinguible
(UL94)
Disponible

7 Días o más

10109.5461401B-P41M3 x 30HB
Disponible

7 Días o más

10149541701B-P41M3 x 35HB
Disponible

7 Días o más

10190542001.5B-P42M3 x 35HB

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Resina ABS Grado de protección (IP) Ninguno Base de montaje Sin base de montaje
Ubicación de la instalación Interior Especificaciones de color(Cuerpo) Negro Especificaciones de color(La cubierta superior) Negro
Especificaciones de color(Panel) Negro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico