(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Gabinetes: estuche de uso general, plástico, compacto, a presión, serie SW

Gabinetes: estuche de uso general, plástico, compacto, a presión, serie SW
  • Descuento por volumen

Caja de plástico (SW)

[Características]
· Estructura de apertura y cierre de un toque.
· Amplio espacio interno utilizable.
· Estuche pequeño y multiuso.
· La serie SW de plástico ABS está disponible en dos colores: S (gris claro) y B (negro), y 17 modelos; la serie SW-N de plástico ABS retardante de llama está disponible en modelos G (gris) y 13; La serie SW-T de plástico ABS resistente al calor está disponible en modelos B (negro) y 6.
· También hay una línea completa de piezas opcionales, como placas de circuito impreso que se ajustan perfectamente a la carcasa y piezas para el montaje en tablero (las piezas opcionales se venden por separado).

PDF

 
Número de Parte
SW-15B
SW-15S
SW-20B
SW-20S
SW-30B
SW-40B
SW-40S
SW-50B
SW-50S
SW-53B
SW-53S
SW-55B
SW-55S
SW-60B
SW-60S
SW-65B
SW-65S
SW-75B
SW-75S
SW-85B
SW-85S
SW-90B
SW-90S
SW-95B
SW-95S
SW-100B
SW-100S
SW-120B
SW-120S
SW-125B
SW-125S
SW-130B
SW-130S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSW
(mm)
H
(mm)
D
(mm)
Especificaciones de color
(Cuerpo)
Especificaciones de color
(La cubierta superior)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10101015NegroNegro
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10101015Gris claroGris claro
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10151520NegroNegro
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10151520Gris claroGris claro
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

10201830NegroNegro
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10302040NegroNegro
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10302040Gris claroGris claro
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10352550NegroNegro
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10352550Gris claroGris claro
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10361153NegroNegro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10361153Gris claroGris claro
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10402055NegroNegro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10402055Gris claroGris claro
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10181760NegroNegro
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-181760Gris claroGris claro
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10452565NegroNegro
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10452565Gris claroGris claro
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10503075NegroNegro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10503075Gris claroGris claro
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10604085NegroNegro
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10604085Gris claroGris claro
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10252190NegroNegro
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10252190Gris claroGris claro
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10581895NegroNegro
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10581895Gris claroGris claro
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

106535100NegroNegro
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

106535100Gris claroGris claro
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

106024120NegroNegro
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

106024120Gris claroGris claro
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

107040125NegroNegro
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

107040125Gris claroGris claro
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

104025130NegroNegro
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

104025130Gris claroGris claro

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Resina ABS Grado de protección (IP) Ninguno Ubicación de la instalación Sin especificar
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -10 a 60 Autoextinguible(UL94) HB

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico