(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Caja de ABS resistente al agua / a prueba de polvo, serie SC

Caja de ABS resistente al agua / a prueba de polvo, serie SC
  • Descuento por volumen

Caja de ABS a prueba de agua / polvo (SC)

[Caracteristicas]
· La cubierta de diseño oculta todos los tornillos de montaje para proporcionar una apariencia limpia.
· Simplemente abriendo la cubierta de diseño, se puede quitar de la superficie subyacente sin abrir / cerrar la cubierta superior.
· También es ideal para casos en los que se monta un panel táctil en la superficie superior y se utiliza como dispositivo de control.
· Se evita la caída de la cubierta colocando una bisagra de plástico incluida.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

SC17-28-6

Número de Parte
SC17-28-6
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Usar aplicación Caja de control W(mm) 170 H(mm) 60
D(mm) 280 Material Resina Grado de protección (IP) IP65
Base de montaje Sin base de montaje Especificaciones de color(Cuerpo) Gris claro Especificaciones de color(La cubierta superior) Gris claro
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -5 a 60 Autoextinguible(UL94) V-0 Par de apriete(N · m) 0,75 a 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SC17-28-6 de la serie Caja de ABS resistente al agua / a prueba de polvo, serie SC.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico