(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Caja de plástico con tapa superior extraíble (PR)
[Caracteristicas]
· Caja de plástico de diseño extremadamente limpio con esquinas cónicas.
· Tapa superior desmontable incluso cuando está fijada a una pared, lo que simplifica el mantenimiento.
· Úselo en escritorios con la superficie de la cubierta superior hacia abajo.
· Los tornillos de montaje de la cubierta se aseguran con tuercas de inserción que permiten la apertura / cierre repetidos y proporcionan una estructura resistente.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
PR-105B
Usar aplicación | Caja de control | Material | Resina | Grado de protección (IP) | Ninguno |
---|---|---|---|---|---|
Base de montaje | Sin base de montaje | Autoextinguible(UL94) | HB |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PR-105B de la serie Cajas: plástico, cubierta superior extraíble, serie PR.
Número de Parte |
---|
PR-105G |
PR-140B |
PR-140G |
PR-200B |
PR-200G |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente