(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Carcasa del sistema con mango escalonado (MON)
[Caracteristicas]
· Esta serie de cajas de aluminio con asas escalonadas incluye un total de 528 modelos en 176 tamaños, que incluyen 8 alturas diferentes, 6 anchos diferentes y 5 profundidades diferentes.
· Totalmente de aluminio y liviano, lo que lo hace ideal para equipos como instrumentos de medición portátiles.
· El tirador se bloquea a intervalos de 30 °.
· La empuñadura puede soportar una carga de 25 kg.
· Tornillos accesorios: M4 × 6, cabeza avellanada cromato trivalente × 4.
· M4 × 8 pan cromato trivalente × 8.
· M4 × 10 se unen cromato negro trivalente × 4.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Cargando…
Usar aplicación | Caja de control | Material | Aluminio | Grado de protección (IP) | Ninguno |
---|---|---|---|---|---|
Base de montaje | Hay artículos opcionales | Especificaciones de color(Arriba y abajo) | Negro | Especificaciones de color(Marco) | Negro |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente