(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Pequeña caja de acero inoxidable resistente al agua y al polvo con patas de montaje externas. (tipo de tornillo) (KLB)
[Caracteristicas]
· Esta pequeña caja presenta una estructura a prueba de agua y polvo a base de tornillos e incluye patas de montaje externas.
· Hecho de acero inoxidable (SUS 304), que ofrece resistencia superior a la corrosión, la sal y la intemperie.
· Una caja que es efectiva para reducir las ondas electromagnéticas internas y externas.
· Equipado con patas de montaje externas para que pueda montarse en la superficie de la pared tal cual.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
KLB101006
Usar aplicación | Caja de control | Material | Acero inoxidable | Grado de protección (IP) | IP65 |
---|---|---|---|---|---|
Base de montaje | Hay artículos opcionales | Ubicación de la instalación | Para uso interior / exterior | Especificaciones de color(Cuerpo) | Tratamiento de pulido # 400 |
Especificaciones de color(La cubierta superior) | Tratamiento de pulido # 400 | Par de apriete(N · m) | 1.2 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo KLB101006 de la serie Cajas: pequeñas, de acero inoxidable, tipo tornillo, pies de montaje externos, a prueba de agua/polvo, serie KLB.
Número de Parte |
---|
KLB081006 |
KLB101008 |
KLB101306 |
KLB101308 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente