(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Cajas - caja de plástico, serie KW

Cajas - caja de plástico, serie KW
  • Descuento por volumen

[Características]
· Contendor de plastico (KW)
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los gabinetes: caja de plástico, serie KW, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

KW-48

Número de Parte
KW-48
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

W(mm) 15 H(mm) 15 D(mm) 48
Material Resina ABS Grado de protección (IP) Ninguno Base de montaje Sin base de montaje
Especificaciones de color(Cuerpo) Negro Especificaciones de color(La cubierta superior) Negro Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -10 a 60
Autoextinguible(UL94) HB

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo KW-48 de la serie Cajas - caja de plástico, serie KW.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico