(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cajas: aluminio fundido a presión, resistente al agua y al polvo, serie BDN

Cajas: aluminio fundido a presión, resistente al agua y al polvo, serie BDN
  • Descuento por volumen

Caja de aluminio fundido impermeable y a prueba de polvo (BDN)

[Características]
- La serie BDN incluye 8 tamaños diferentes y 2 especificaciones de color (gris claro e incoloro) para un total de 16 modelos.
- La pintura en polvo gris claro es agradable para el medio ambiente y tiene una excelente revestimiento y resistente al clima.
- La junta tórica garantiza un alto nivel de protección a prueba de polvo y de impermeabilidad (IP67).
- Construcción de aluminio fundido a presión para una excelente resistencia a los golpes.
Reemplace la junta cuando realice el mantenimiento o abra / cierre la caja para mantener sus propiedades impermeables y a prueba de polvo.
- El soporte de la cubierta superior está diseñado para evitar caídas, por lo que debe atornillarse primero.

PDF

 
Número de Parte
BDN6-8-5G
BDN7-10-4G
BDN9-9-6G
BDN9-9-6N
BDN9-13-5G
BDN10-14-7G
BDN10-14-7N
BDN11-16-6G
BDN12-22-8G
BDN12-22-8N
BDN16-26-9G
BDN16-26-9N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSW
(mm)
H
(mm)
D
(mm)
Especificaciones de color
(Cuerpo)
Especificaciones de color
(La cubierta superior)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10605080Gris claroGris claro
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

107040100Gris claroGris claro
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10906090Gris claroGris claro
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-906090Sin procesarSin procesar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

109050130Gris claroGris claro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010070140Gris claroGris claro
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1010070140Sin procesarSin procesar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1011060160Gris claroGris claro
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1012080220Gris claroGris claro
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-12080220Sin procesarSin procesar
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1016090260Gris claroGris claro
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1016090260Sin procesarSin procesar

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Aluminio fundido a presión Grado de protección (IP) IP67 Base de montaje Hay artículos opcionales
Ubicación de la instalación Para uso interior / exterior Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -40 a 105 Par de apriete(N · m) 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico