(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cajas - caja de uso general, plástico, serie TWN

Cajas - caja de uso general, plástico, serie TWN
  • Descuento por volumen

Estuche de plástico retardante de llama (TWN)

[Características]
· Pequeña caja de plástico de uso general con configuración de anclaje de tornillo.
· Propiedades del material: resina ABS de la serie TW en un total de 26 tamaños con 2 especificaciones de color G (gris claro) y B (negro), y una resina ABS retardante de llama de la serie TWN en un total de 23 tamaños con una especificación de color de W (blanquecino).
· Equipado con un patron para montaje en una placa de circuito.
· Puede usarse con una variedad de dispositivos, tales como instrumentos de medición, dispositivos de comunicación y controladores de mano, etc.

PDF

 
Número de Parte
TWN4-2-5W
TWN4-2-6W
TWN4-2-8W
TWN5-2-7W
TWN5-3-7W
TWN5-3-9W
TWN5-4-7W
TWN7-2-11W
TWN7-5-11W
TWN7-5-13W
TWN8-2-8W
TWN8-4-8W
TWN9-4-17W
TWN9-6-17W
TWN11-5-22W
TWN11-8-22W
TWN13-3-13W
TWN13-5-13W
TWN13-5-18W
TWN13-7-18W
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSW
(mm)
H
(mm)
D
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10352050
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10352060
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1040.32080.3
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10501570
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105027.570
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10452590
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10504070
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

-7020105
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

107050105
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

106550.1130
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10802080
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10804080
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1085.535.5170
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1085.560.5170
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1011045.3220
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

1011075.3220
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1012525125
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1012545125
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1012545175
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1012565175

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Resina ABS ignífuga Grado de protección (IP) Ninguno Base de montaje Hay artículos opcionales
Estándar UL Especificaciones de color(Cuerpo) Blanquecino Especificaciones de color(La cubierta superior) Blanquecino
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -10 a 60 Autoextinguible(UL94) V-0

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico