(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Gabinetes: plástico, compacto, a presión, serie SW-T

Gabinetes: plástico, compacto, a presión, serie SW-T
  • Descuento por volumen

Caja de plástico resistente al calor (SW-T)

[Caracteristicas]
- Apertura / cierre de un toque.
- Gran espacio interno disponible para su uso.
- Pequeño estuche multiusos.
- La serie SW de resina ABS presenta 17 modelos en dos colores diferentes: S (azul claro) y B (negro).
- La serie SW-N de resina ABS ignífuga y resistente al calor presenta modelos 13 G (gris).
- La serie ABS SW-T presenta modelos 6 B (negro).
- Línea completa de piezas opcionales, incluidas placas de circuito impreso que se ajustan perfectamente a la carcasa y piezas para montaje en placa (se venden por separado).

PDF

 
Número de Parte
SW-T40B
SW-T55B
SW-T75B
SW-T95B
SW-T100B
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSW
(mm)
H
(mm)
D
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10302040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10402055
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10503075
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10581895
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106535100

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Resistencia al calor resina ABS Grado de protección (IP) Ninguno Base de montaje Hay artículos opcionales
Ubicación de la instalación Sin especificar Especificaciones de color(Cuerpo) Negro Especificaciones de color(La cubierta superior) Negro
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -10 a 100 Autoextinguible(UL94) HB

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico