(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Gabinetes - chasis de escritorio, aluminio, serie SRDSL

Gabinetes - chasis de escritorio, aluminio, serie SRDSL
  • Descuento por volumen

Caja de metal (SRDSL)

[Caracteristicas]
· La serie SRDSL es una serie de chasis de aluminio que son adecuados para amplificadores de potencia estéreo de tubos de vacío y cajas de control de mesa.
· El panel superior tiene un acabado de aluminio de alta calidad y está disponible en 2 colores: champán dorado y plateado.
· El marco del cuerpo principal tiene una estructura integrada de aluminio soldado, lo que lo hace liviano y fácil de ensamblar.

PDF

 
Número de Parte
SRDSL-8HG
SRDSL-8HS
SRDSL-10HG
SRDSL-10HS
SRDSL-20HG
SRDSL-20HS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSW
(mm)
H
(mm)
D
(mm)
Especificaciones de color
(La cubierta superior)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1035058.2224.5Dorado champagne
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1035058.2224.5Plata
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1037058.2254.5Dorado champagne
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1037058.2254.5Plata
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1045068.2305Dorado champagne
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1045068.2305Plata

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Mezcla Grado de protección (IP) Ninguno Base de montaje Sin base de montaje
Especificaciones de color(Arriba y abajo) Negro Especificaciones de color(Marco) Negro

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico