(!)A partir del día 15 de dic. de 2019 Windows 7 ya no será recomendado para ser usado con el sitio de MISUMI debido a que Microsoft dejará de darle soporte el día 14 de ene. de 2020
Caja de policarbonato impermeable / a prueba de polvo (OPCP)
[Características]
· Esta es una caja para dispositivos eléctricos y electrónicos desde tamaños intermedios hasta tamaños grandes.
· Hay 2 tipos de cubiertas superiores: blanco-gris y transparente.
· H puede elevarse 55 mm (1 nivel) mediante el uso del marco de extensión opcional.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Cargando…
Material | Resina | Base de montaje | Hay artículos opcionales | Estándar | CE / UL |
---|---|---|---|---|---|
Especificaciones de color(Cuerpo) | Gris blanco | Rango de temperatura de funcionamiento(℃) | -20 a 75 | Par de apriete(N · m) | 1 a 2 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente