(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Caja del sistema con asa de banda (MSY)
[Caracteristicas]
· Serie de cajas de chasis de aluminio con asas de banda. 480 modelos disponibles, con 8 alturas, 6 anchos, 4 profundidades y 160 tamaños.
· Tiene un asa de banda de plástico para proporcionar una sensación de unidad con el estuche.
· El mango puede soportar una carga de 20 kg.
· Para casos con dimensiones de profundidad de 160 × 230 o 160 × 280, las cubiertas superior e inferior carecen de orificios de disipación de calor.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Cargando…
Material | Mezcla | Grado de protección (IP) | Ninguno | Base de montaje | Hay artículos opcionales |
---|
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente