(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Cajas - caja de rack, serie MOR

Cajas - caja de rack, serie MOR
  • Descuento por volumen

Caja de estante (MOR)

[Características]
· La serie MOR es una serie de cajas de bastidor ensambladas con 7 alturas, 4 profundidades y 28 tamaños disponibles.
· Tipo ligero hecho completamente de aluminio.
· Tanto la cubierta superior como la cubierta inferior carecen de orificios de disipación de calor.
· Hay una variedad de tres tipos de colores; gris y gris claro (panel HL plateado), todo negro (panel HL negro) y negro (panel HL plateado).
· La caja tiene características de diseño superiores: esquinas redondeadas que proporcionan una sensación suave y tornillos no expuestos en la superficie.
· Estructura plana acoplada al marco tanto para el panel frontal como para el panel posterior, de modo que el mecanizado se puede realizar fácilmente.

PDF

 
Número de Parte
MOR88-43-23B
MOR88-43-23BS
MOR88-43-28B
MOR88-43-28BS
MOR88-43-35B
MOR88-43-35BS
MOR88-43-45B
MOR88-43-45BS
MOR99-43-23B
MOR99-43-23BS
MOR99-43-28B
MOR99-43-28BS
MOR99-43-35B
MOR99-43-35BS
MOR99-43-45B
MOR99-43-45BS
MOR133-43-23B
MOR133-43-23BS
MOR133-43-28B
MOR133-43-28BS
MOR133-43-35B
MOR133-43-35BS
MOR133-43-45B
MOR133-43-45BS
MOR149-43-23B
MOR149-43-23BS
MOR149-43-28B
MOR149-43-28BS
MOR149-43-35B
MOR149-43-35BS
MOR149-43-45B
MOR149-43-45BS
MOR177-43-23B
MOR177-43-23BS
MOR177-43-28B
MOR177-43-28BS
MOR177-43-35B
MOR177-43-35BS
MOR177-43-45B
MOR177-43-45BS
MOR199-43-23B
MOR199-43-23BS
MOR199-43-28B
MOR199-43-28BS
MOR199-43-35B
MOR199-43-35BS
MOR199-43-45B
MOR199-43-45BS
MOR222-43-23B
MOR222-43-23BS
MOR222-43-28B
MOR222-43-28BS
MOR222-43-35B
MOR222-43-35BS
MOR222-43-45B
MOR222-43-45BS
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSH
(mm)
D
(mm)
Especificaciones de color
(Panel)
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1088230Negro
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1088230Plata
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1088280Negro
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1088280Plata
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1088350Negro
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1088350Plata
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1088450Negro
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1088450Plata
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1099230Negro
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1099230Plata
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1099280Negro
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1099280Plata
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1099350Negro
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1099350Plata
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1099450Negro
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1099450Plata
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10132.5230Negro
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10132.5230Plata
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10132.5280Negro
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10132.5280Plata
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10132.5350Negro
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10132.5350Plata
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10132.5450Negro
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10132.5450Plata
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10149230Negro
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10149230Plata
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10149280Negro
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10149280Plata
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10149350Negro
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10149350Plata
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10149450Negro
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10149450Plata
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10177230Negro
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10177230Plata
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10177280Negro
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10177280Plata
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10177350Negro
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10177350Plata
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10177450Negro
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10177450Plata
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10199230Negro
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10199230Plata
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10199280Negro
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10199280Plata
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10199350Negro
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10199350Plata
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10199450Negro
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10199450Plata
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10221.5230Negro
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10221.5230Plata
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10221.5280Negro
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10221.5280Plata
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10221.5350Negro
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10221.5350Plata
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10221.5450Negro
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

10221.5450Plata

Cargando…

  1. 1

Información básica

Usar aplicación Caja de control W(mm) 430 Material Aluminio
Grado de protección (IP) Ninguno Base de montaje Hay artículos opcionales Ubicación de la instalación Sin especificar
Especificaciones de color(Arriba y abajo) Negro Especificaciones de color(Marco) Negro Pie de goma Poliuretano (negro)
Autoextinguible(UL94) V-0

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico